Gamme de produits

DCG 230-DB

Meuleuse d'angle filaire 2400 W avec frein du disque pour toutes les applications de découpe et de meulage sur le métal et les matériaux minéraux, à l'aide de disques jusqu'au diamètre 230 mm

Caractéristiques et applications
Caractéristiques
  • Le freinage rapide arrête le disque en 2,5 secondes - idéal pour pour les travaux dans un espace exigu (fonction disponible uniquement sur la DCG 230-DB)
  • La technologie ATC Hilti offre une sécurité maximale grâce à un arrêt automatique instantané du moteur en cas de blocage du disque
  • Poignée latérale anti-vibrations
  • Le système AVR réduit les vibrations deux tiers par rapport aux appareils traditionnels
  • Coffre du système d'aspiration robuste (en option) et poignées à revêtement souple pour un fonctionnement pratiquement sans poussière et un meilleur confort
Applications
  • Découpe et meulage d'ordre général (avec freinage rapide pour un confort accru)
  • Découpe et meulage de matériaux minéraux et métaux
  • Applications à faible génération de poussière - le capot antipoussière en option réduit la poussière au minimum
  • Travaux de finition de surface sur tous types de matériaux supports
  • Réparation de joints et rainurage pour l'installation de conduits de câbles
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
1 articles (déclinaisons et kits)

Code article Diamètre du disque Puissance nominale Condi­tionne­ment Prix unitaire Quantité
Prix unitaire
583,44 EUR / 1 Pièce(s)