Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Filtre VC 60-X performance #2202240
Caractéristiques
  • Filtre d'aspirateur avec une durée de vie trois fois plus longue
  • Plus facile à nettoyer grâce à un revêtement PTFE très épais
  • Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables
Applications
  • Filtres d'aspirateur haute performance, recommandés pour les applications intensives à poussières fines telles que le meulage, le rainurage, la découpe, etc.
  • Conseils d'entretien : il est préférable de nettoyer le filtre à l'aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Ces actions risquent d'endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après le lavage et l'application à eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application à sec. Nous recommandons une journée de séchage.

Données techniques

Filtre VC 60-X performance #2202240

Conseil et assistance