Disque diamant universel SPX
New productArticle #r4631531
Disque diamant à technologie Equidist pour une coupe de qualité supérieure dans différents matériaux de base
- Type d'outil: Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Ultimate
Caractéristiques et applications
- La technologie Equidist offre une vitesse de coupe et des performances supérieures sur béton armé
- Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Conçu pour durer – avec de larges segments diamant et un liant spécifique
- Support d'acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
- Flèches indiquant le sens de rotation gravées sur le disque pour une bonne lisibilité et un confort maximal
- Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton dur et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Découpe rapide même dans les matériaux support en béton dur et béton armé
- Pour tous les outils de découpe diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Disques diamant SP-SPX
Performance et longévité
Pour tous vos travaux de découpe et rainurage, vous pouvez compter sur la performance et la longévité de ces disques diamant
Une performance indiscutable
Notre gamme de meules et disques diamant vous aide à travailler dans toutes les conditions, même les plus extrêmes
Coupez tous les matériaux, même les plus durs
Les outils de découpe diamant Hilti s'utilisent sur le silex, le béton armé ou standard, la brique, la maçonnerie ou la pierre de taille. Quel que soit le matériau travaillé, effectuez une coupe facile, rapide, nette et précise. Découpez les matériaux moyennement durs à très durs, de 115 à 400 mm d'épaisseur.
Répondez à toutes vos exigences
Pour de nombreux professionnels du bâtiment ou de l'industrie, les disques diamant SP et SPX Hilti s'imposent comme la référence. Que vous soyez plombier, chauffagiste ou maçon : ces meules et disques répondent parfaitement aux besoins et caractéristiques de votre métier
Bon à savoir
Composé de carbone, le diamant est l'un des métaux les plus durs. Le diamant de synthèse qui compose les segments est fabriqué à partir de carbone soumis à une forte pression et à haute température durant plusieurs heures
Une vitesse et un confort de pointe
Profitez d’une vitesse de coupe inégalée, que vous utilisiez un disque diamant SP ou SPX
Une vitesse de coupe optimale et durable avec Equidist
Les disques diamant Hilti intègrent la technologie Equidist. Placés à intervalles équidistants, des diamants en forme de S offrent une vitesse de coupe constante et optimale tout au long de la vie du disque. Fini le risque de glaçage prématuré ! Des performances accrues par une vague de refroidissement présente sur chaque segment diamanté.
Une découpe diamant plus confortable
Le centre acier ventilé des meules et disques diamant Hilti est pensé pour limiter les bruits et l'échauffement des disques. Vous réduisez les nuisances sonores et les vibrations de manière significative.
Un montage facile des meules et disques
Les disques de la gamme diamant Hilti sont dotés de flèches de direction gravées qui facilite leur montage et garantit votre sécurité.
Des travaux de découpe optimisés et rentables
Augmentez votre productivité
Découpez plus vite et plus efficacement grâce aux technologies de pointe de la gamme de meules et disques diamant Hilti. Gagnez un temps précieux et maximisez votre productivité.
Assurez le confort de vos équipes
Réduction du bruit et des vibrations, vitesse, performance de coupe... Effectuez vos travaux dans les meilleures conditions possibles et simplifiez la tâche de vos collaborateurs.
Rentabilisez votre matériel
Fiables et de haute qualité, les disques diamant Hilti maintiennent leur degré de performance dans le temps. Un choix rentable pour vos travaux et chantiers.