Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La technologie de segments Equidist apporte une vitesse de coupe et une durée de vie exceptionnelles
  • Augmentation de la productivité, dans les travaux quotidiens de découpe en maconnerie
  • Conçu pour durer – avec de larges segments diamant (12 mm de hauteur) et un liant spécifique
  • Support d'acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
  • Flèches indiquant le sens de rotation gravées sur le disque pour une bonne lisibilité et un confort maximal
Applications
  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement la maçonnerie, la brique et le calcaire sableux
  • Découpe rapide même dans les matériaux support en maçonnerie dure et spéciale
  • Pour tous les outils de découpe diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques

Données techniques

Conseil et assistance