Mandrin TE-T/TE 30 (02)
New productArticle #2051838
Mandrin compatible avec les perforateurs TE-C (SDS Plus)
- Type d'accessoire: Mandrins
- Type de mandrin: n/a
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Mandrin TE-T/TE 30 (02) #2051838
Caractéristiques
- TE-AC2 compatible avec : TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL (1), TE 3-M/ML
- TE-AC1 compatible avec : TE 6A (1ère gén. LI-Ion, n° série : 500 000+), TE 6A & A36 (2ème et 3ème gén), TE 6S (n° série : 700 000+), TE 7 / 7A / 7C
- TE-AC compatible avec : TE 5, TE 5A, TE 6A (1ère gén. Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Le mandrin TE-C est compatible avec : perforateurs TE-C (SDS Plus)