Burineur TE 700-AVR SDS Max
New productArticle #r5005
Puissant burineur SDS Max (TE-Y) pour le burinage difficile dans le béton et la maçonnerie, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Direction de travail: Mur
- Type de mandrin: TE-Y (SDS Max)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 7.9 kg
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rapport performance-poids optimisé pour un rendement élevé lors des applications de démolition de murs
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Le moteur à induction SR innovant élimine la nécessité de changer les charbons et prolonge la période entre les réparations
- Bouton de réduction de puissance pour améliorer les performances sur matériaux fragiles
- Le système optionnel de récupération des poussières DRS-B collecte jusqu'à 95 % des poussières
Applications
- Démolition lourde sur la maçonnerie et les murs de brique
- Déplâtrage
- Décarrelage des murs et des planchers
- Percées d'ouverture pour portes et fenêtres
- Applications de manchon (c'est-à-dire surfaces rugueuses)
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires