Tête de boucharde TP-SKHM
New product
Ultimate
Article #r1492
Têtes de boucharde universelles pour le bouchardage de surface à l'aide des tiges SDS Max (TE-Y) et TE-S
- Longueur: 50 mm
- Catégorie de produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Ergots en carbure – pour un enlèvement de surface plus facile et une meilleure résistance à l'usure
- Polyvalentes – utilisez la même tête de boucharde avec les tiges TE-S ou TE-Y Hilti (disponibles séparément)
- Fiabilité supérieure – burins fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Plusieurs tailles disponibles – pour vous aider à trouver la boucharde adaptée à vos besoins
Applications
- Élimination de l'excès de béton
- Bouchardage des surfaces en béton pour une meilleure réception des nouveaux revêtements
- Pour utilisation avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Max (TE-Y) et TE-S, ainsi qu'une tige compatible (disponible séparément)