Mèche de forage métrique TE-TX (SDS Top)
New product
Ultimate
Article #r5110
Mèche de forage SDS Top (TE-T) ultimate pour des performances exceptionnelles de forage dans le béton armé (métrique)
- Extrémité de connexion: TE-T (SDS Top)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Maçonnerie, Brique, Calcaire
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Les quatre taillants en carbure offrent une vitesse de forage supérieure tout au long de la vie de la mèche
- Design optimisé de l'hélice pour une évacuation plus efficace de la poussière et une grande vitesse de forage même dans les matériaux humides
- Tête de la mèche entièrement intégrée pour une robustesse maximale et une longévité accrue
- Résistance accrue aux températures élevées, p. ex. lors du forage dans des trous prépercés sur des plaques d'acier
- Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue que les autres mèches
Applications
- Forage pour fixation de chevilles mécaniques et chimiques
- Transpercements