Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Perforateur SDS Plus (TE-C) à deux modes - pour perçage avec et sans percussion
  • Poignée en D ergonomique pour une utilisation confortable sur de longues périodes
  • Rapport poids-puissance élevé et conception compacte
  • Perçage pratiquement sans poussière en combinaison avec le système de récupération de poussière DRS-M
  • Mandrin TE-C Click à changement rapide pour une plus grande polyvalence et facilité d'utilisation
Applications
  • Forage et perçage avec percussion dans le béton et la maçonnerie
  • Perçage occasionnel dans le bois et l'acier avec un mandrin autoserrant optionnel
  • Perçage dans le bois avec des mèches jusqu'à 20 mm de diamètre et des scies-cloches jusqu'à 68 mm de diamètre
  • Perçage avec récupérateur de poussière pour les environnements sensibles

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri augmentent la productivité du chantier.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations évite les périodes d'arrêt.
  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur Hilti Tool Service