Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Rendement plus élevé dans une vaste gamme d'applications de forage et de burinage
  • Faible pression de contact pour un confort d'utilisation accru
  • Le système de réduction active des vibrations (AVR) rend l'utilisation de cet outil moins fatigante, contribuant ainsi à une augmentation de la productivité quotidienne
  • Le système optionnel de récupération des poussières DRS-B collecte jusqu'à 95 % des poussières
  • Design robuste pour une durée de vie élevée
Applications
  • Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 12 à 150 mm de diamètre
  • Perçage de trous pour ancrages pour charges élevées dans la plage de diamètres de 20 mm à 40 mm
  • Burinage et travaux de démolition à l'aide de burins pointus et plats
  • Perçage avec couple élevé dans le bois et l'acier
  • Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 1/2" - 6" de diamètre

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
En savoir plus sur Hilti Tool Service