Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Rapport performance-poids exceptionnel
  • Vitesse de perçage élevée de 360 tours par minute pour une performance maximale dans les forages répétitifs
  • Embrayage optimisé pour les applications de forage et de carottage exigeantes
  • La fonction exclusive d'antitorsion contrôlée (ATC) arrête le moteur presque instantanément si la mèche bloque et que le boîtier commence à tourner trop rapidement, réduisant ainsi le risque que le perforateur-burineur tourne soudainement sur son axe.
  • Système de réduction active des vibrations (AVR) pour un niveau de vibrations extrêmement bas et une productivité élevée
Applications
  • Forage dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 12 mm à 150 mm de diamètre
  • Perçage de trous pour ancrages pour charges élevées dans la plage de diamètres de 20 mm à 40 mm
  • Burinage et démolition avec burins pointus ou plats
  • Perçage avec couple élevé dans le bois et l'acier
  • Rotopercussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle avec mèches de 1/2" à 6" de diamètre

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
En savoir plus sur Hilti Tool Service