Perforateur TE 30-AVR
New productArticle #r6848759
Perforateur SDS Plus (TE-C) puissant pour le forage et le piquage correctif dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 4.2 kg
- Fonction: Perçage à percussion, Forage, Orientation du burin, Piquage
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 28 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Mandrins à changement rapide - le changement de mèche est rapide et sans outil
- Durée de vie exceptionnelle grâce à son mandrin, ses composants moteur et sa coque extrêmement robustes
- Le système AVR (réduction active des vibrations) limite la fatigue de l'utilisateur et augmente la productivité
- Léger, compact et parfaitement équilibré pour un confort d'utilisation optimal
Applications
- Perçage pour chevilles, fers d'armature et transpercements dans le béton et la maçonnerie – diamètres possibles : 4-28 mm ; diamètres recommandés : 10-20 mm
- Burinage sur la brique et le parpaing, piquage correctif et de finition de surface sur le béton
- Perçage dans le bois et le métal avec mandrin auto-serrant interchangeable en option et mèches à tige lisse jusqu'à 13 mm de diamètre
- Fixation de chevilles et de vis à béton