Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Puissant moteur à haute fréquence avec contrôle électronique de la vitesse de rotation délivrant une puissance optimale et adaptée aux supports et diamètres de forage
  • Compatible avec le module d’avance automatique DD AF-CA, offrant un forage plus performant et complètement autonome
  • Fonction Iron Boost - augmentation rapide des performances avec un couple accru lors du perçage des fers d'armature
  • Grâce à la protection IP 55 contre les projections d'eau, il est possible de percer dans les conditions les plus difficiles
  • Une gestion optimale de la puissance, facilitée par les LED de contrôle, offre un meilleur contrôle des pics de puissance et une durée de vie supérieure des couronnes de forage
Applications
  • Forages et transpercements
  • Trous borgnes pour ancrages ou reprise de fers à béton
  • Trous d’angles pour sciage
  • Ouvertures dans les regards
  • Rainurage pour l'installation de chemins de câbles

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
  • Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance