Attache pour caillebotis avec clou X-GR
New product
Premium
Article #r3318787
Fixation directe de caillebotis
- Application: Caillebotis
- Agréments: ITB
- À utiliser avec (outils): DX 460 GR, DX 5 GR
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- L'étrier pré-assemblée améliore la productivité - le clou gun DX 120-GR entièrement automatisé permet une cadence de fixation de 460 éléments max. à l'heure
- 2 jambes d'appui fournissent une fixation 90" pour utilisation élevée limitée
- Fixation hautement productive réduisant le temps et le coût de l'installation
- Revêtement duplex pour une meilleure protection contre la corrosion
- Une fixation adaptable à plusieurs hauteurs de caillebotis
Applications
- Fixation de caillebotis dans des milieux moyennement corrosifs