Goujon HST3
New productArticle #r3987939
Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, FM (Factory Mutual), Sismique
Caractéristiques et applications
- Conceptions d'ancrage plus économiques et optimisées – plus large gamme de profondeurs d’implantation disponibles et flexibilité des bords et espacements pour des conceptions plus économiques utilisant des platines et des supports de façade plus petits
- Plus facile et plus rapide à installer correctement – ne nécessite aucun nettoyage de trous (M8-M20) et permet la précontrainte automatisée avec un outil de couple adaptatif Hilti (M8-M16)
- Aide à la conception disponible – utilisez la suite PROFIS Engineering pour simplifier la conception de connexions acier-béton ou contactez nos ingénieurs Hilti pour obtenir des conseils sur les projets plus complexes
- Inspections facilitées – marquage sur la tête indiquant le type et la longueur de cheville pour simplifier le contrôle qualité après la pose
- Cheville à expansion en acier au carbone galvanisé pour toutes les fixations de sécurité dans le béton fissuré et non fissuré
- Toutes les fixations de sécurité dans des conditions de charge sismique, catégorie C1 pour les éléments non-structurels et catégorie C2 pour les éléments structurels
- Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façade, machines ou rayonnages sur béton
- Adaptée aux environnements intérieurs secs
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
Vos prescriptions sont-elles bien mises en œuvre ?
Pourquoi et comment contrôler le couple de serrage
Vous préconisez des chevilles à expansion ou des systèmes de supportage et vous ne savez pas s'ils sont bien installés sur vos chantier ? Notre clé à choc intelligente vous garantit un couple de serrage conforme à la documentation technique.
Comprendre les dangers d’un serrage excessif
Lorsque la cheville est trop serrée, le cône remonte trop profondément dans la bague d’expansion. Cela génère des efforts de précontraintes élevés dans le béton, ce qui peut entraîner le fendage du bord de la dalle et réduire les efforts repris par la fixation.
Deux types de fissurations préjudiciables peuvent alors apparaitre :
- la microfissuration qui, lorsqu’elle est trop importante, peut être préjudiciable à la bonne tenue de la cheville
- les fissures macroscopiques qui peuvent être dissimulées sous la platine, ce qui rend leur détection très difficile
Ces fissurations étant difficilement détectables, il est compliqué d’apporter un contrôle qualité à posteriori. C’est pourquoi, prescrire un outil qui permet d’assurer automatiquement le couple de serrage est primordial afin d’assurer un contrôle qualité efficace.
Comprendre les dangers d’une précontrainte excessive
Lorsque la cheville est trop serrée, le cône rentre trop profondément dans la bague d’expansion, ce qui génère une pré-contrainte élevée dans le béton.
Cependant, lorsque la cheville est éloignée du bord de la dalle, cette précontrainte peut être « absorbée » par le béton environnant sans aucun dommage.
Mais si la cheville est beaucoup trop serrée, c’est la tige d’acier qui peut être endommagée - ou même cassée - par un effort de torsion excessif.
Résultat : la charge de rupture de l’acier diminue fortement sous la tension, le cisaillement ou la combinaison des deux, jusqu’au point de rupture.
Le meilleur moyen pour protéger des chevilles compatibles contre un dommage invisible est de spécifier le système d’adaptation de couple Hilti.
Comprendre les dangers d’un serrage insuffisant
Une cheville insuffisamment serrée peut être tout aussi problématique qu’une cheville trop serrée. Lorsqu’une cheville n’est pas assez serrée, le cône se trouve dans une position incorrecte. Il n’est pas assez rentré dans la bague d’expansion pour assurer la résistance et le déplacement homologués.
Ce n’est que lorsque le chargement est appliqué que la cheville se déplace et que le cône est entraîné dans la bonne direction. Autrement dit, la cheville est instable et sa résistance ne dépend que du chargement appliqué. Dans ces conditions, la résistance ultime pourra être atteinte, mais le déplacement est excessif.
Il est extrêmement simple d’éviter cette instabilité de la cheville en utilisant une clé à choc avec adaptation de couple.
Outils nécessaires au contrôle de couple de serrage
Boulonneuse SIW-6AT-A22
Boulonneuse à choc sans fil pour la pose de chevilles à expansion métalliques avec contrôle de couple
CommanderChevilles à expansion HST
Cheville à expansion ultra hautes performances pour béton fissuré et applications sismiques
CommanderLogiciel de documentation pour adaptation de couple
Téléchargez gratuitement le logiciel de rapport de pose pour le module SI-AT-A22
Télécharger le logiciel