Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Plus rapide – installation en 10 secondes : enlevez la pellicule, collez et c'est terminé !
  • Plus simple – sans enduit et sans remblayage
  • Polyvalent – pour pratiquement toutes les applications où sont impliqués des câbles, des conduits (en plastique et en métal) et des matériaux support (plâtre, béton, maçonnerie et bois) avec une basse et une moyenne tension
  • Convient pour les passages en surface ou entièrement traversant
  • Testée acoustiquement selon EN ISO 10140-2:2010
Applications
  • Solution coupe-feu préformée pour câbles simples et petits torons de câbles dans des ouvertures jusqu'à 25 mm
  • Utilisation en cloison sèche, maçonnerie et béton
  • Compatibilité avec un large choix de câbles basse tension et moyenne tension
  • Compatibilité avec les conduits plastiques et métalliques
  • Compatibilité avec les petits passages de tuyauteries plastiques et métalliques

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance