Cloueur à gaz GX 3
New productArticle #r5263985
Cloueur à gaz pour la pose de rails de cloisons sèches, applications d'électricité, de plomberie et de construction de bâtiments
- Dimension (L x l): 436 x 132 mm
- Poids total du corps: 3.99 kg
- Entrée des fixations: 40 clous
Caractéristiques et applications
- Une seule source d'énergie, pas de batterie à charger
- Chargeur de clous courbé à 40 clous, permettant un meilleur accès aux espaces exigus et aux rails profonds
- Rythme de fixation élevé pour une productivité et une efficacité maximales
- Grand choix de clous pour la fixation dans de nombreux matériaux
- L'indicateur de niveau de gaz permet d’éviter les pannes de gaz inattendues
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur planchers, murs et plafonds en béton, maçonnerie pleine ou acier
- Fixation de treillis, membranes ou feuilles sur des murs en béton avec l’utilisation du nez porte-rondelle
- Montage de fixations murales sur du béton, de la maçonnerie pleine ou de l’acier – l’utilisation du nez-porte rondelle est recommandée
- Convient à diverses applications de fixation pour charges légères dans le béton, la maçonnerie pleine ou l'acier
- Fixation de câbles, conduits ou divers dispositifs d'éclairage électriques - l'utilisation de l'embout de cloueur ME est recommandée
Services
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
Service de réparation d'outillage
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Données techniques
Documents et vidéos
Conseil et assistance
CLOUEURS POUR LES PLAQUISTES
Choisissez le cloueur adapté à vos besoins pour tous vos travaux de finition
Avec notre gamme de cloueurs à gaz ou sur batterie, vous pouvez tout fixer sur acier ou béton : rails métalliques, placopan…
À vous de choisir le modèle de cloueur le plus adapté à vos besoins !
Cloueur BX 3-L-22
- Applications : fixation sur acier/béton, ossature métallique, placopan
- Énergie : batterie 22 V Nuron - capacité de 850 fixations
- Autonomie : chargeur de 30 clous
- Entretien : aucun
- Clous : clous béton et acier, en bande de 14 à 36 mm
Cloueur à gaz GX 3
- Applications : fixation sur acier/béton, ossature métallique, placopan
- Énergie : cartouche de gaz - capacité de 1200 fixations
- Autonomie : chargeur de 40 clous
- Entretien : aucun
- Clous : clous béton et acier de 14 à 39 mm
Cloueur GX 2
Nez souple et rapidité de fixation en série
- Applications : fixation sur acier/béton, ossature métallique, placopan
- Énergie : cartouche de gaz - capacité de 1 100 fixations et batterie Li-ion 12 V - capacité de 8 000 fixations
- Autonomie : chargeur de 30 clous
- Entretien : nettoyage après 25 000 fixations
- Clous : clous béton et acier de 14 à 39 mm
BX 3-L-22
Premier cloueur uniquement sur batterie
Simple d’utilisation, le cloueur sur batterie BX 3-L-22 offre une énergie constante et une grande qualité de fixation dans les blocs pleins, le béton et l’acier.
Idéal pour les fixations de rails de cloisons sèches et de semelles bois de cloisons alvéolaires au sol, paroi et plafond, ce cloueur placo convient également aux treillis type nergalto ou membranes - en utilisant le nez porte-rondelle adapté.
Vous serez convaincu par son confort d’utilisation : nez souple, moins de recul, moins de bruit et de vibrations !
Cloueur à gaz GX 3
Cloueur à gaz polyvalent et sans batterie
Sur béton parpaing et acier, sur murs et plafonds, le cloueur à gaz GX 3 convient à tous les supports.
Très rapide pour des fixations en série, le cloueur gaz GX 3 est le seul outil sur le marché à fonctionner uniquement au gaz, sans batterie. Pas de chargeur à transporter et à recharger !
Vous allez apprécier la qualité de l’exécution : grâce à la gestion électronique du gaz et au réglage de la puissance, la fixation est optimale et constante.
La nouveauté ? Un système de résistance au froid jusqu’à -10°C et un meilleur contrôle du transport des clous viennent agrémenter la robustesse de l’outil !
GX 2
Pour les adeptes de nez souple
Vous pouvez utiliser votre cloueur GX 2 pour fixer en série des rails métalliques au sol, paroi et plafond, des treillis, des membranes ou des feuilles de métal (avec le nez porte-rondelle adapté).
Ce cloueur à gaz convient également aux poses murales et à divers types de fixations dans le béton, la maçonnerie pleine et l’acier. Côté confort, vous allez apprécier le faible recul – notamment pour les applications au plafond –, son crochet de ceinture réglable et le retrait facile du nez et du chargeur.
De plus, sa batterie est compatible avec tous les outils de notre plateforme 12 V, qui offre une excellente autonomie permettant de tirer jusqu'à 8 000 clous par charge.
ON!Track version gratuite
Application pour smartphone
Accédez facilement à toutes les informations concernant votre outil : organiser une demande de prise en charge, suivre sa réparation, consulter des vidéos explicatives ou modes d'emploi...
Gérez votre appareil de fixation BX 3-L-22 depuis votre smartphone !