Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Scie sabre sans fil puissante et confortable conçue pour résister aux longues journées de démolition lourde
  • Grande ergonomie avec une réduction active des vibrations pour une prise solide à deux mains afin de découper en douceur le métal, le bois et les matériaux de construction
  • Nouveau système d'attache de la lame sans clé pour un remplacement de lame encore plus facile et plus rapide
  • Fonctionnement pratiquement sans poussière - il suffit de brancher l'adaptateur SR DRS en option et un aspirateur compatible
  • Moteur sans charbon – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
  • Découpe de poutres en bois contenant des clous jusqu'à 100 mm d'épaisseur
  • Découpe de tuyaux en acier jusqu'à 110 mm de diamètre
  • Découpe de tuyaux à paroi épaisse en fonte ou autres métaux lourds
  • Sciage de tous types de plastique et de verre
  • Découpe de poutres en bois contenant des clous jusqu'à 3-7/8" d'épaisseur

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance