Niveau laser rotatif intérieur PR 3-HVSG
New productArticle #r6167297
Laser rotatif d'intérieur à faisceau vert très visible
- Précision: ±1 mm à 10 m
- Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre): 2 - 150 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie de diode verte de laser de classe 2 pour une visibilité quatre fois supérieure
- Construit pour durer - Conçu selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810G) avec protection sur la tête de l'outil, quatre poignées amortissant les chocs et un boîtier protégé IP66 pour maintenir la précision du laser dans des conditions difficiles sur les chantiers
- La fonction "Catch-me" permet d'augmenter la visibilité laser
- Télécommande infrarouge pour un alignement rapide
- Réglage d'inclinaison facile jusqu'à +/- 5 °
Applications
- Nivellement – plafonds suspendus, transfert de hauteurs
- Équerrage – murs, cloisons
- Alignement – tuyaux et chemins de câbles
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge