Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conçu pour la fixation dans le béton dur (testé et approuvé pour un béton de 8 000 psi, jusqu'à 25 mm | 1" d'implantation) et dans l'acier
  • Pointe de clou conique longue conçue pour un meilleur enfoncement dans le béton dur et l'acier
  • La plus haute dureté (59 HRC) pour une meilleure pénétration dans le béton dur ou l'acier
  • Profondeurs d'implantation effectives de 20 mm, 25 mm, 31 mm et 38 mm (3/4", 1", 1 1/4" et 1 1/2") en cas d'utilisation avec des rails jusqu'à 14 ga d'épaisseur
  • Performance de charge maximale dans le béton dur et l'acier
Applications
  • Fixation sur acier ou béton tendre ou dur
  • Fixation de rails de cloison sèche sur béton
  • Pose de fixations murales
  • Fixation de bois sur béton
  • Installation de coffrages ou de barrière de sécurité

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance