Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Batterie compacte et légère 22 V avec un temps de fonctionnement amélioré
  • Dotée de la technologie Cordless Power Care (CPC) Hilti – des processeurs embarqués surveillent chaque cellule de la batterie pour fournir une alimentation plus fiable, constante et durable sur vos chantiers
  • Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
  • Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
  • Boîtier conçu pour refroidir la batterie à la température idéale pour une charge plus rapide et une réduction de la surchauffe au cours de son utilisation
Applications
  • Compatible avec tous les outils sans fil 18 V et 22 V Hilti
  • Compatible avec la gamme complète des appareils sans fil 18 V et 22 V Hilti
  • Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
  • Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C (140 °F) à -17 °C (1,4 °F)
  • Applications dans des conditions de température extrêmes, de 140 °F à -4 °F

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance