Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le kit d'eau permet une coupe humide, 30 % plus rapide qu'une coupe à sec et pratiquement sans poussière
  • Jauge de profondeur : permet de contrôler totalement la profondeur de coupe par paliers de 10 mm de 40 à 120 mm
  • Assure un chantier pratiquement sans poussière lorsque utilisée avec un aspirateur Hilti compatible
  • Protection contre la surchauffe, la surcharge et l'eau : prolonge la durée de vie de l'outil et augmente la sécurité de l'opérateur lors de la coupe humide
  • La rotation inversée de la lame éloigne l'outil du corps de l'opérateur et rend ainsi la coupe plus facile et plus sûre
Applications
  • Découpe dans le béton armé, les bordures de trottoir en granit, les dalles, les briques et les blocs de maçonnerie
  • Découpe et agrandissement des ouvertures de portes et de fenêtres
  • Découpe en amont d’une démolition

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance