Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Extrémité auto-affûtante – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire (profondeur de pénétration minimale recommandée de 5 cm / 2")
  • Réduction des blocages – la conception ondulée innovante minimise le contact latéral et maximise l'extraction de la poussière
  • Très robustes – le durcissement par induction rend ces burins particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion
  • Fiabilité améliorée – le capuchon anti-poussière permet d'éviter les temps d'arrêt et d'améliorer la durée de vie des outils
  • Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
Applications
  • Démolition de béton, brique ou bloc
  • Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques TE-S
  • Convient pour le travail sur tous les matériaux minéraux comme le béton, le béton armé, la brique, le plâtre, la pierre douce ou l'asphalte

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance