Niveau laser rotatif intérieur PR 30-HVSG A12
New productArticle #r7677226
Laser rotatif à faisceau vert avec fonctions automatiques pour le positionnement des cloisons sèches, l'alignement des façades, le nivellement des plafonds suspendus et le transferts des hauteurs
- Précision: ±1 mm à 10 m
- Plage de fonctionnement avec récepteur laser (diamètre): 2 - 300 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Opération par une seule personne – le moyen le plus rapide d'aligner les points de référence sur de grandes distances
- Construit pour durer - poignees de chocs absorbant et recepteur en Militaire standart (MIL-STD-810G) level, et protege avec IP66 pour maintenir la precision du faisceau dans les conditions les plus durs.
- La fonction "Attrapez-moi" permet d'augmenter la visibilité laser
- Télécommande jumelée pour éviter les interférences avec d'autres outils présents sur le chantier
- Réglage automatique de l'inclinaison jusqu'à +/- 5 °
Applications
- Nivellement - plafonds suspendus, planchers surélevés, transfert de hauteurs
- Alignement - cloisons sèches, canalisations, supports de câbles, etc.
- Équerrage - cloisons
- Séparation - plafonds intérieurs inclinés, mains courantes, tuyaux, etc.
Services
Fleet Management
Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
Hilti Tool Service
Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge