Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Outil léger et compact pour une manipulation et un accès facilités
  • La tête de l'outil tourne à 350 degrés
  • Verrrouillage de la machoire en deux étapes pour éviter tout déclenchement accidentel
  • Le piston redescend automatiquement une fois le sertissage terminé En cas de dysfonctionnement ou de mauvaise utilisation, des signaux audiovisuels avertissent l'opérateur
  • Approuvée par de nombreux fournisseurs de systèmes
Applications
  • Sertissage possible des tubes en acier jusqu'à 35 mm de diamètre**
  • Sertissage possible jusqu’à 40 mm de diamètre pour les tubes composés de plastique*
  • *Ces valeurs dépendent du système. Afin de garantir un sertissage adéquat et sûr, consultez l’avis technique et le manuel d’utilisation d’origine du fournisseur de tubes et raccords

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Vérification gratuite de la précision des outils conformément aux spécifications du fabricant.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
  • Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Sertisseuse Hilti NPR 19-A

Sertisseuse hydraulique sans fil

Découvrez notre première sertisseuse hydraulique pour vos installations de plomberie

La pose de conduits pour l’eau potable ou les systèmes de chauffage nécessite fiabilité et rapidité. L’association de la nouvelle sertisseuse hydraulique sans fil NPR 19-A à nos nombreux services constitue une véritable combinaison gagnante. 

Aujourd’hui, les raccordements de conduits destinés à l’eau potable ou aux systèmes de chauffage ou de gaz sont presque toujours effectués par sertissage.
Les avantages sont évidents. Le sertissage des conduits est rapide et sûr et fait appel à une technologie qui va bien au-delà d’un simple sertissage. 

Pour que vos travaux de pose restent rentables, adoptez un système fiable en toute situation. Chez Hilti, nous allons plus loin en associant à notre nouvelle sertisseuse hydraulique NPR 19-A toute une gamme de services pour vous proposer des solutions innovantes permettant une pose efficace.

Une plateforme 22 V pour votre sertisseuse électrique Hilti

Le sertissage des conduits requiert un niveau de performances constant. Notre nouvelle plateforme 22 V associée à la sertisseuse NPR 19-A est idéale pour ce type de travaux.

Le système sans fil vous offre en effet un maximum de flexibilité et de fiabilité. Nos batteries ont une très longue durée de vie et, grâce à la technologie Cordless Power Care (CPC) Hilti, elles fournissent les performances souhaitées, même en cas d’utilisation en continu ou de travail à des températures inférieures à zéro.

Ainsi, même si vous travaillez avec la batterie la plus compacte, comme le modèle li-ion B 22/2.6, vous pouvez sertir plusieurs centaines de raccords par jour.

Mieux encore : vous pouvez utiliser nos batteries 22 V avec d’autres outils sans fil Hilti pour assurer productivité et flexibilité grâce à une seule plateforme de batteries.

PRODUCTIVITÉ ET FIABILITÉ DE LA SERTISSEUSE

Les méthodes existantes telles que la brasure ou la soudure peuvent prendre beaucoup de temps et requièrent des compétences spécifiques, ainsi que du matériel lourd et encombrant à déplacer sur le chantier. Avec une sertisseuse sans fil, les clients peuvent assembler deux tuyaux en quelques secondes, ce qui en fait un processus beaucoup plus rapide et sûr.

Toutefois, les sertisseuses électriques, les mâchoires, les bagues de serrage et les adaptateurs soumis à un entretien et une maintenance inadaptés peuvent entrainer des défaillances susceptibles de stopper la productivité de votre chantier. Pire encore : les fuites causées par un outil ou un accessoire défectueux peuvent provoquer des dommages dont le coût peut vite atteindre des millions. Les services Hilti permettent de limiter ce risque.

La force de compression des sertisseuses doit être contrôlée à intervalles réguliers. Cette étape est décisive pour garantir la précision du sertissage. Les accessoires tels que les mâchoires, les bagues et les adaptateurs requièrent eux aussi une vérification régulière.

Avec notre application Hilti Connect, vous êtes informé lorsque votre sertisseuse électrique Hilti et ses accessoires doivent faire l’objet d’une maintenance. Ainsi, vous pouvez rester concentré sur votre travail et être assuré de travailler avec des outils vérifiés et conformes. L’application Hilti Connect vous fournit des informations sur l’historique de l’utilisation, où que vous soyez, et vous permet de programmer une réparation ou d’accéder facilement aux certificats de l’outil et à d’autres données relatives à cet outil.

Notre solution logicielle ON!Track vous aide également à entretenir vos outils et accessoires de sertissage. Grâce au tag NFC de ON!Track, vous bénéficiez d’un aperçu de votre sertisseuse avec notamment les informations sur le lieu d’utilisation à un moment donné et l’affectation de l’appareil pour un maximum d’efficacité.

LA TECHNOLOGIE DE SERTISSAGE IDÉALE

Grâce au capteur de pression de l’outil, vous savez si le sertissage est correct. La sertisseuse hydraulique émet également des signaux sonores et visuels en cas de sertissage incomplet, si l’outil présente un problème technique ou lorsqu’une maintenance est nécessaire.

 

Des capteurs pour un sertissage correct 

  • Des sertissages toujours complets
  • Communication directe avec l’outil
  • Analyse en continu du fonctionnement 

Catalogue produits

Sertisseuses hydrauliques sans fil

Sertisseuses hydrauliques sans fil

Sertisseuses NPR 19-A22 et NPR 32-A22 

Commander
Mâchoires pour sertisseuses hydrauliques Hilti

Mâchoires

Mâchoires de sertisseuse NPR

Commander
Sertisseuse couple-câbles sans fil Hilti

Sertisseuses coupe-câbles sans fil

Sertisseuse coupe-câble NUN 54-A

Coupe-câble NCT 53-A 

En savoir plus
Vue d'une sertisseuse Hilti

Hilti Live spécial plombier

Dans cet épisode, nous mettons à l’honneur les plombiers-chauffagistes avec Karim et Hugues-Henri. Ils nous présentent leur métier, leur quotidien et leurs applications phares.

Sofiane accueille également Jean-Philippe, Chargé d’affaires Plombier. Ensemble, ils vous présentent notre sertisseuse sans fil NPR 19-A, idéale pour les installations sanitaires et de chauffage.