Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Rapport poids / performance exceptionnel
  • Le système de régulation active du couple (ATC) exclusif de Hilti apporte une protection supplémentaire contre la rotation excessive de l'outil quand la mèche se coince
  • La boîte d'engrenages métallique, les pare-chocs en caoutchouc et le boîtier renforcé à la fibre de verre garantissent une robustesse optimale
  • Le moteur sans balai assure un couple élevé et l'application des vitesses tout en faisant un usage efficace de l'énergie de l'accu
  • Deux lampes de travail LED dans le pied de l'outil éclairent votre zone de travail avec un minimum d'effets d'ombre
Applications
  • Perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie, les blocs silico-calcaires et le béton alvéolé jusqu'au Ø 14 mm
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 32 mm de diamètre dans le bois
  • Évidements et percements à la scie-cloche jusqu'à 125 mm de diamètre
  • Perçage avec vitesse et couple élevés dans le métal jusqu'au diamètre 13 mm
  • Vissage de vis de chevilles en plastique jusqu'à 14 mm de diamètre

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance