Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Plus compacte que jamais (127 mm de long) - visseuse sans fil pour travailler dans les espaces exigus ou difficiles d'accès
  • Poids réduit au minimum - en particulier lorsque vous travaillez au-dessus de la tête ou pour des travaux plus importants, une visseuse-perceuse plus légère est la clé d'une productivité accrue
  • Ergonomie améliorée - parfaite prise en main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
  • Performances exceptionnelles - vitesse de perçage puissante de 1600 tr/min et couple de serrage de 34 Nm avec une taille et un poids de l'outil réduits au minimum
  • Moteur sans balai – pratiquement sans maintenance pour réduire au minimum les temps d'arrêt de l'appareil
Applications
  • Installation d'interrupteurs électriques, de prises, de colliers et d'autres équipements
  • Vissage dans le bois jusqu'au diamètre 6 mm
  • Vissage de vis auto taraudeuses dans le métal jusqu'à 4,8 mm de diamètre
  • Vissage de vis dans les chevilles en plastique jusqu'à 6 mm de diamètre

Services

Fleet Management
Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Service de réparation d'outillage

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Utilisation exclusive de pièces détachées Hilti originales
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance