242 produits pour "batterie nuron"

Filtrer

Nuron

Batterie Nuron B 22-55


Description
Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.55 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-170


Description
Batterie Li-ion 22 V Ultimate conçue pour améliorer les performances et la durée de fonctionnement des outils Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
8.0 Ah
Poids
1.31 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-85


Description
Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.76 kg
Dimensions (LxlxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-110


Description
Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
Capacité de la batterie
5.2 Ah
Poids
0.91 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-255


Description
Batterie Li-ion 22 V aux performances optimales pour maximiser la puissance et la durée de fonctionnement des outils de perçage à percussion et de découpe Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
12 Ah
Poids
1.84 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-290


Description
Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
13.5 Ah
Poids
1.81 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-195


Description
Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
1.33 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Chargeur compact Nuron C 4-22


Description
Chargeur compact pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
3.5 A

Nuron

Chargeur rapide Nuron C 6-22


Description
Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A

Nuron

Découpeuse à batterie DSH 600-22 ATC (300 mm)
Description
Découpeuse compacte à batterie et à poignée avant pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
660 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC

Nuron

Découpeuse à batterie DSH 700-22 ATC (300 mm)
Description
Découpeuse polyvalente à batterie et à poignée arrière pour la découpe jusqu’à 120 mm avec des disques de 300 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
740 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC

Nuron

Chargeur Ultimate Nuron C 8-22
Description
Chargeur à vitesse maximale, optimisé pour les batteries Nuron B 22-170 et B 22-255 haute capacité
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A

Nuron

Adaptateur pour batterie BA-22 box
Description
Adaptateur de batterie pour l'alimentation d'outils CPC Li-ion 22V Hilti à l'aide de batteries Nuron
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Dimensions (LxlxH)
135 x 93 x 75 mm
Poids
0.4 kg

Nuron

Cloueur pour béton sans fil BX 4-ME-22 (édition M&E)
Description
Cloueur sans fil alimenté par batterie Nuron pour l’installation de câbles, gaines et goujons filetés à béton, acier et maçonnerie
Dimensions (LxlxH)
475 x 149 x 387 mm
Entrée des fixations
Clous sur bande
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Réservoir d'eau DWP 15-22


Description
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
Pression d'eau
600000 Pa
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)
Batterie 22 V B22 2.6
Description
Batterie compacte Li-ion 22 V 2,6 Ah
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.49 kg
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 53 mm
Batteries pour instruments de mesure/laser
Description
Batteries rechargeables pour éléments de mesure Hilti tels que lasers, outils de détection, outils d’implantation, etc. (vérifiez la compatibilité des éléments spécifiques)
Aucune donnée disponible

Nuron

Aspirateur de chantier sans fil VC 2D-22
Description
Aspirateur compact et sans fil pour les nettoyages de chantier (à sec), cuve de 3,5 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
12 Kpa
Capacité du réservoir
4 l
Capacité en poussière
3 kg
Batterie 36 V B36 5.2
Description
Batterie Li-ion 36 V 5,2 Ah puissance optimale
Capacité de la batterie
5.2 Ah
Poids
1.35 kg
Dimensions (LxlxH)
167 x 92 x 81 mm

Nuron

Découpeuses sans fil DSH 600-22
Description
Découpeuses sans fil alimentée par batterie pour travaux lourds - pour la découpe de béton, métal et maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Matériaux support
Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
Dimensions (LxlxH)
660 x 290 x 350 mm
Indice de protection
À batterie IEC
Batterie 36 V B36 9.0
Description
Batterie Li-ion 36 V 9,0 Ah de très haute qualité pour une durée de fonctionnement extrême
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
2.03 kg
Dimensions (LxlxH)
181 x 99 x 103 mm

Nouveau

Batterie 12 V B 12-30


Description
Batterie Li-ion 12 V compacte et ultralégère
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
35 min
Poids
0.24 kg

Nuron

NBL 4-22 Souffleur de chantier compact
Description
Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Volume d'air
186 m³/h
Vitesse d'air max.
80.5 m/s
Vitesse d'air min.
50.5 m/s

Nouveau

Batterie 12 V B 12-55


Description
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
Capacité de la batterie
5.0 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
50 min
Poids
0.34 kg
Batterie 22 V B22 3.0
Description
Batterie Li-ion 22 V 3,0 Ah haute puissance, compacte
Capacité de la batterie
3.0 Ah
Poids
0.58 kg
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 60 mm

Nuron

Perforateur sans fil TE 60-22
Description
Puissant perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec un rapport poids-puissance élevé pour le forage et le burinage intensifs dans le béton et la maçonnerie (batterie Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.4 kg
Plage de perçage à percussion optimale
18 - 40 mm
Énergie d'impact simple
8.8 J

Nuron

Marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 TE-S
Description
Marteau-piqueur sur batterie, puissant et léger pour la démolition du béton et autres travaux de démolition (plateforme de batteries Nuron)
Direction de travail
Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids total du corps
17.4 kg

Nuron

Pompe hydraulique sans fil NUN 10K-22
Description
Pompe hydraulique 10 000 PSI (700 bars) sans fil pour travaux intensifs de découpe et de sertissage et découpe à distance de câbles souterrains et blindés (batterie Nuron) - télécommande incluse
Système sur batterie
Nuron
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Perforateur sans fil TE 50-22
Description
Perforateur à percussion sans fil SDS Max (TE-Y) compact, plus léger, plus puissant et avec moins de vibrations pour le forage et le burinage dans le béton (batterie Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
5.5 kg
Plage de perçage à percussion optimale
16 - 35 mm
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 82 mm

Nuron

Pince d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22
Description
Pince d'injection de calfeutrage puissante, alimentée par batterie pour une grande variété de mastics, calfeutrages et adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
Force d'expulsion
4900 N
Vitesse à vide
1 - 10 mm/s
Longueur (avec fût de 310 ml/10 oz)
457 mm

Nuron

Ventilateur de chantier sans fil KCF 4-22
Description
Puissant ventilateur de chantier sans fil avec batterie d'une autonomie d'une journée, tête rotative et crochets de fixation pour refroidir et ventiler les espaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
Poids
3.4 kg

Nuron

Malaxeur à palettes sans fil NMX 6-22
Description
Malaxeur sans fil avec moteur sans charbon puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)
Vitesse à vide max (vitesse)
1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Couple max.
52 Nm

Nuron

Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
Description
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
Température - max.
500 °C
Température - min
300 °C
Poids
0.63 kg

Nuron

Radio de chantier R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Description
Radio de chantier portable alimentée par batterie avec jusqu'à 22 heures de lecture par charge et une durabilité accrue pour l'utilisation sur les chantiers de construction (plateforme de batteries Nuron)
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Options de connectivité
Bluetooth, NFC, Aux
Radiodiffusion
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4MX-22 T15 de classe M
Description
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
15 l
Classe de poussière
M

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T15 de classe H
Description
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
15 l
Classe de poussière
H

Nuron

Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22
Description
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante pour plus de couple et de vis par charge lors de la fixation de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
Poids total du corps
1.1 kg
Couple max.
7 Nm
Tension nominale
21.6 V

Nuron

Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½”
Description
Boulonneuse à choc sans fil et compacte offrant un équilibre parfait entre puissance et maniabilité (plateforme de batteries Nuron)
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Couple anti-écrou
338 Nm

Nuron

Scie sabre SR 6-22


Description
Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)
Matériau support
Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
32 mm
Cadence de coupe
2600 coups / minute

Nuron

Vibreur à béton sans fil NCV 4-22
Description
Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)
Fréquence de vibration
15 000 VPM
Diamètre de tête
28 mm
Longueur du tuyau
1 M

Nouveau

Réducteur de gravité EXO-T-22
Description
Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
Taille de courroie
1800 mm
Poids
7.75 kg
Charge maximale
17 kg
Carotteuse sans fil DD 150-U-22
Description
Carotteuse diamant sans fil pour le carottage manuel ou sur colonne de 52 à 162 mm (2 - 6-3/8") dans le béton ou jusqu'à 252 mm (10”) dans la maçonnerie (batterie Nuron)
Diamètres
52 - 162 mm
Matériau support
Maçonnerie, Asphalte, Béton, Béton armé, Bois
Mode de fonctionnement
Système de forage à main ou sur colonne

Nuron

Outil de coupe sans fil pour fers d'armature NRC 6-22
Description
Outil de coupe affleurante sans fil pour fer d'armature, pour couper les tiges filetées à froid avec faible production d'étincelles et les fers d'armature (25 mm / #8), (plateforme de batterie Nuron)
Capacité de découpe de fers d'armature (mm)
1 po
Diamètre de la lame
110 mm
Poids
3.3 kg

Nuron

Riveteuse sans fil RT 6-22


Description
Riveteuse sans fil pour la pose rapide et sans effort de bardages et la construction métallique à l'aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron).
Matériau des rivets
Aluminium, Acier, Acier inoxydable
Tailles de buse
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Force de traction
10000 N

Nuron

Perforateur sans fil TE 4-22


Description
Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.45 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
2.3 J

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4MX-22 T8 de classe M
Description
Aspirateur de poussière sans fil, compact et puissant avec sac à dos en option pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
8 l
Classe de poussière
M

Nuron

Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T8 de classe H
Description
Aspirateur de poussière sans fil, compact et puissant avec sac à dos en option pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 8 l (batterie Nuron)
Aspiration max.
17 Kpa
Capacité du réservoir
8 l
Classe de poussière
H

Nouveau

Chargeurs de batterie FX 3


Description
Chargeur pour la batterie située dans les unités de fusion de goujons FX 3-A
Application
Fixation sur acier
Compatibilité avec un système sur batterie
FX 3-A
Certificats
CE

Nuron

Satineuse sans fil GPB 6X-22


Description
Satineuse sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Vitesse de rotation à vide
engrenage 5: 2450 tr/min; engrenage 6: 2750 tr/min
Dimensions (LxlxH)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 53 C-22
Description
Coupe-câble en ligne sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 2” │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Coupe-câble sans fil NCT 45 S-22 pour câbles ACSR et haubans
Description
Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à capacité de découpe supérieure pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Sertisseuse NPR 19-22


Description
Sertisseuse en ligne sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires de sertissage interchangeables 19 kN (plateforme de batteries Nuron)
Force de poussée
19 kN
À utiliser avec les mâchoires
NPR PM mini press jaws
Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
35 mm

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN
Description
Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
Type de matériau
Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Nettoyeur haute pression sans fil PC 2-22
Description
Nettoyeur haute pression portatif avec une pression de fonctionnement de 40 bars (580 PSI) pour les nettoyages légers sur chantier (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
N/A
Pression d'eau
40 bar
Pression d’eau max.
60 bar

Nuron

Pince d'injection sans fil pour scellement chimique HDE 500-22
Description
Pince d'injection de résine chimique hybride/époxy alimentée par batterie avec fonctions intelligentes pour augmenter la vitesse et la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batteries Nuron)
Type de batterie
22 V
Dimensions (LxlxH)
440 x 120 x 230 mm
Type de pince
Batterie

Nuron

Ponceuse béton sans fil DGH 130-22
Description
Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
22 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Lime à bande sans fil GFB 6X-22
Description
Lime à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
81 dB (A)
Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
3.2 m/s²

Nuron

Coupe-câble en cuivre/aluminium sans fil NCT 85 C-22
Description
Coupe-câble à poignée pistolet sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 3,2” │ 80 mm (plateforme de batteries Nuron)
Rotation de tête
350 °
Dimensions (LxlxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Emporte-pièce sans fil NPU 100-22
Description
Emporte-pièce hydraulique sans fil compact et polyvalent pour réaliser des ouvertures de la taille de conduits dans différents matériaux (plateforme de batteries Nuron)
Dimensions (LxlxH)
124 x 75 x 372 mm
Force de poinçonnage
107 kN
Capacité de poinçonnage en acier doux
4" / 10 Ga steel
Affichage de 1 - 60 des 242 produits