196

produits pour "bois"

Filtrer
Lame de scie circulaire pour bois/bois de charpente
Description
Lame de scie circulaire Premium pour une coupe rapide dans le bois
Caractéristiques de la lame
Économique, Universelle, Coupe droite
Diamètre de la lame
184 mm
Catégorie de produit
Premium

Nouveau

Connecteur à bois HCW


Description
Système de connecteur à bois plus rapide et plus efficace pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Filetage interne
Agréments / rapports de test
ETA

Nouveau

Système de levage bois S-W
Description
Système de levage bois, en association avec la vis à bois S-WDF-Z, pour levage de toits, murs et plafonds préfabriqués
Application
Dispositifs de suspension avec connecteurs filetés
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Environnements intérieurs avec condensation temporaire
Connecteur à bois HCW-P
Description
Connecteur à bois de positionnement HCW-P pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées - élément de notre système de connecteurs à bois plus rapide et plus efficace
Configuration de la tête
Filetage interne
Logiciel PROFIS
Non
Connecteur à bois HCW-L
Description
Connecteur à bois pour charges de traction HCW-L pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées - élément de notre système de connecteurs à bois plus rapide et plus efficace
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Filetage interne
Logiciel PROFIS
Non
Lames de scie sabre pour bois
Description
Lames de scie sabre plus durables pour la découpe du bois tendre
Catégorie de produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
6
Lame de scie circulaire à bois
Description
Lame de scie circulaire Premium pour la coupe universelle du bois
Caractéristiques de la lame
Universelle, Économique, Coupe droite
Catégorie de produit
Premium
Vis à bois pointues S-WS 08 Z
Description
Vis pour bois (pointue / double filetage)
Type de tête de vis
Striée
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Non
Couronne de forage bois SPX-L
Description
Couronne de forage bois Ultimate pour un perçage rapide dans tous les types de bois, destinée aux carotteuses sans fil et outils filaires de moins de 2,5 kW
Matériaux support
Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Mode de forage
A main et sur colonne
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec

Nuron

Scie circulaire sans fil pour bois SC 6WL-22
Description
Scie circulaire sans fil pour la découpe du bois jusqu'à 60 mm | 2-3/8" avec une lame bois universelle plus rapide de 165 mm | 6-1/2" de diamètre
Profondeur de coupe max.
60 mm
Diamètre de la lame
165 mm
Matériau support
Aggloméré, Cloison sèche, Panneau de fibres, Panneaux de fibre-ciment, Plaque de plâtre, Panneaux de plâtre, Fibre de plâtre, Bois dur (hêtre, chêne etc.), Stratifié haute pression, Panneau stratifié, Plastique, Plexiglass, Contreplaqué, Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois, Bois tendre, Contreplaqué

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WWP-Z, tête à rondelle avec filetage partiel
Description
Vis à bois avec tête à rondelle et filetage partiel pour des assemblages bois-bois et bois-métal plus sûrs
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Clous X-C P8 bois


Description
Clou unitaire Premium pour la fixation de bois sur du béton à l'aide de cloueurs à poudre
Matériaux support
Béton (souple)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Brique coupe-feu CFS-BL P (bois)
Description
Briques coupe-feu préformées pour obstruer les passages mixtes dans le bois
Dimensions (LxlxH)
200 x 130 x 50 mm
Matériaux support
Bois
LEED COV
N/A g/l

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois dur (précision)
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe du bois dur, des panneaux de fibres et d'autres matériaux à base de bois
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Panneau de fibres, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Bois tendre, Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Lame de scie circulaire pour bonne finition du bois
Description
Lame de scie circulaire Premium pour une finition parfaite dans la coupe du bois
Caractéristiques de la lame
Bonne finition, Pointe en carbure , Coupe droite, Fragmentation réduite
Catégorie de produit
Premium

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WCP-Z, tête fraisée avec filetage partiel
Description
Vis à bois avec tête fraisée et filetage partiel pour une fixation sûre et pratique du bois avec une finition esthétique
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Élément de ponçage du bois pour multitool
Description
Élément de ponçage pour l'outil multifonction oscillant, pour le ponçage du bois ou de la peinture
Aucune donnée disponible

Nouveau

Vis à bois structurelles S-WXF-Z, tête cylindrique avec filetage complet
Description
Vis à bois avec tête cylindrique et filetage complet pour assembler les poutres en bois en préfabrication ou dans les structures porteuses
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WCF-Z, tête fraisée avec filetage complet
Description
Vis à bois avec tête fraisée et filetage complet pour une capacité portante supérieure dans le bois structurel et une finition esthétique
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois (précision)
Description
Lames de scie sauteuse pour la découpe de ligne droites, précises dans le bois tendre et le contreplaqué
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Lames de scie sabre pour bois contenant des clous
Description
Lame de scie sabre destinée aux travaux de démolition lourde dans le bois contenant des clous - puissante dans le métal, rapide dans le bois
Catégorie de produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
6
Lames de scie sabre pour bois contenant des clous
Description
Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour travaux de démolition dans le bois contenant du métal trempé
Catégorie de produit
Ultimate
Dents par pouce
5-7
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Pointe en carbure

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois (coupe rapide)
Description
Lames de scie sauteuse pour la découpe rapide dans le bois tendre et le contreplaqué
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Aggloméré, Panneau de fibres
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide
Formation sécurité sur les scies circulaires à bois
Description
Formation en ligne sur les scies circulaires à bois fournissant des connaissances pratiques sur les fonctionnalités de sécurité, les risques et les mesures préventives, ainsi qu'un certificat attestant de la réussite de la formation
Groupe cible
Installateurs, Opérateurs, Monteurs, Ouvriers, Contremaîtres, Responsables HSE, Gestionnaires de site
Langue
Anglais
Durée
30 minutes
Lame de scie circulaire pour finition fine sur bois
Description
Lame de scie circulaire Ultimate, pour finition fine, avec dents en carbure permettant des coupes plus lisses et plus nettes dans le bois massif et les planches de bois avec des scies plongeantes sans fil
Caractéristiques de la lame
Coupe propre, Pointe en carbure , Bonne finition, Longue durée de vie, Coupe plongeante, Coupe droite, Carbure
Diamètre de la lame
165 mm
Nombre de dents
56

Nouveau

Vis à bois structurelle S-WDF-Z, tête double avec filetage complet
Description
Vis à bois avec filetage complet et double tête (clé hexagonale SW17 et embout TX40) pour les mèches et les clés à douille TX40 afin de monter les éléments en bois préfabriqués
Application
Bois à bois, Bois structurel
Matériaux support
Bois, Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois (denture inversée)
Description
Lames de scie sauteuse à denture inversée pour un résultat net sur la surface supérieure du bois tendre et du contreplaqué
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Lame de scie circulaire plongeante pour bois
Description
Lame de scie circulaire plongeante haute performance pour le bois avec dents en carbure pour couper plus vite, durer plus longtemps et maximiser votre productivité avec les scies plongeantes sans fil
Caractéristiques de la lame
Spécial pour sans fil, Longue durée de vie, Carbure, Pointe en carbure
Diamètre de la lame
165 mm
Nombre de dents
24

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois (coupe incurvée)
Description
Lame de scie sauteuse double face pour la découpe incurvée très serrée dans le bois tendre, le contreplaqué et les panneaux OSB
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Aggloméré, Panneau de fibres
Caractéristiques de la lame
Coupe incurvée

Nouveau

Lame de scie circulaire universelle pour le bois (CPC)
Description
Lame de scie circulaire haute performance pour le bois avec dents en carbure pour couper plus vite, durer plus longtemps et maximiser votre productivité avec les scies sans fil
Caractéristiques de la lame
Spécial pour sans fil, Longue durée de vie, Carbure, Pointe en carbure
Nombre de dents
24
Catégorie de produit
Ultimate

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois (coupe incurvée précise)
Description
Lames de scie sauteuse pour la découpe incurvée de précision dans le bois tendre et le contreplaqué
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré, Contreplaqué
Caractéristiques de la lame
Coupe incurvée

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois tendre (coupe rapide)
Description
Lames de scie sauteuse pour la découpe droite, rapide dans le bois tendre et les panneaux OSB
Catégorie de produit
Standard
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois dur (coupe rapide)
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe du bois dur, des panneaux plus denses et des composites
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré, Bois tendre, Bois
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois (coupe incurvée rapide)
Description
Lames de scie sauteuse pour la découpe incurvée à vitesse élevée dans le bois tendre et les panneaux OSB
Catégorie de produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré, Contreplaqué
Caractéristiques de la lame
Coupe incurvée
Lame de coupe plongeante en bois dur pour l'outil multifonction
Description
Lame de coupe plongeante BiM pour l'outil multifonction oscillant, pour les coupes plongeantes dans le bois dur, le stratifié, le placoplâtre et les panneaux d'aggloméré
Aucune donnée disponible

Nouveau

Lames de scie sauteuse pour bois dur (sans éclats)
Description
Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe du bois dur, des panneaux plus denses et des composites avec une finition particulièrement nette des deux côtés
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre, Panneau stratifié, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise

Nouveau

Lames de scie sauteuse au carbure pour bois (coupe rapide)
Description
Lames de scie sauteuse durables à pointe au carbure de tungstène pour la découpe du bois dur, des panneaux plus denses et des composites
Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre, Panneau stratifié, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré, Bois
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide

Nouveau

Lame de scie à onglets universelle pour le bois
Description
Lame de scie à onglets Ultimate 12" (305 mm) pour la découpe universelle du bois ; dents en carbure pour couper plus vite, durer plus longtemps et augmenter la productivité des scies à onglets sans fil
Aucune donnée disponible
Mèche plate WDB-S


Description
Mèche plate pour perçage rapide de trous peu profonds en bois
Extrémité de connexion
1/4 hexagonal
Matériau support
Bois, Bois tendre
Longueur utile
100 mm
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 11C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (enduit) pour fixer le bois au métal
Type d'empreinte
PH #2
Matériaux support
Métal
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Perceuse-visseuse UD 16
Description
Perceuse à deux vitesses à couple élevé pour applications bois
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 900 tr/min; engrenage 2: 2500 tr/min
Couple maximal (vissage en douceur/force)
80 Nm (vissage en bois tendre)
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 15 C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier lourd
Type d'empreinte
PH #3
Matériaux support
Métal
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Vis autoperceuses à ailettes S-WD 13 C
Description
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier moyennes
Type d'empreinte
Tête Phillips
Matériaux support
Métal
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Kit de mèches plates WDB-S
Description
Jeu de mèche plates pour le forage rapide de trous peu profonds en bois
Extrémité de connexion
1/4 hexagonal
Matériau support
Bois, Bois tendre
Longueur utile
100 mm

Nouveau

Boulon HSW pour dispositif de suspension
Description
Boulon galvanisé pour dispositif de suspension pour l'ancrage de structures en bois sur du bois à l'aide de connecteurs HCW préinstallés
Matériau, corrosion
Acier au carbone
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
ETA
Clous profilés galvanisés GX-WF
Description
Clou de charpente cranté galvanisé pour la fixation du bois sur le bois avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire
Disque de ponçage W-CFE 150-VW
Description
Disques de ponçage pour applications bois
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois tendre
Diamètre
150 mm
Catégorie de produit
Premium
Feuille de ponçage W-CFE 280-VW
Description
Papiers abrasifs pour utilisation sur bois
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre (sapin, pin etc.), Bois tendre
Catégorie de produit
Premium
Vis autoperceuses pour toitures WD 23 Z
Description
Vis autoperceuse (acier au carbone) pour fixer la tôle sur des structures en bois
Type d'empreinte
10 Hexagone
Matériaux support
Bois
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Clous lisses GAC GX-WF


Description
Clou de charpente lisse galvanisé à chaud pour la fixation du bois sur le bois avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Galvanisation à chaud
Conditions environnementales
Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires
S-WS 08 Z M


Description
Vis en bande pour bois (pointue / double filetage)
Type de tête de vis
Fraisé
Type d'empreinte
PH #2
En bande
Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57

Nouveau

Lames de coupe plongeante pour outil multifonction
Description
Lames de coupe plongeante pour l'outil multifonction oscillant, disponibles en version HCS, BiM et carbure pour les coupes plongeantes dans le bois, le bois dur ou le métal
Aucune donnée disponible
Clous profilés brillants GX-WF
Description
Clou cranté pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Type d'assemblage
Document de 34 degrés en bande

Nouveau

Système de tige d'ancrage
Description
Système d'ancrage à crochet pour plafond pour la fixation dans le bois ou le métal
Matériaux support
Béton, Bois, Acier
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Type de rondelle
Aucun
Clous lisses brillants GX-WF
Description
Clous lisses et brillants pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX-90 WF
Matériaux support
Bois
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Type d'assemblage
Document de 34 degrés en bande

Nuron

Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-22
Description
Visseuse-perceuse sans fil avec couple élevé, spécialisée dans les applications exigeantes dans le bois et d'autres matériaux
Couple maximal (vissage en douceur/force)
95 Nm (vissage en bois tendre), 120 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 330 tr/min; engrenage 2: 560 tr/min; engrenage 3: 1300 tr/min; engrenage 4: 2230 tr/min
Dimensions (LxlxH)
240 x 67 x 221 mm
Mèche à spirale WDB T


Description
Mèches torsadées pour forage uniforme et précis dans le bois
Extrémité de connexion
Jarret lisse
Matériau support
Bois
Fonction
Forage
Clous lisses galvanisés GX-WF
Description
Clous lisses galvanisés à chaud pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire
Clous profilés GAC GX-WF
Description
Clou cranté galvanisé à chaud pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Galvanisation à chaud
Conditions environnementales
Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires
Clous profilés en acier inoxydable GX-WF
Description
Clou cranté en acier inoxydable pour ossature bois à utiliser avec le cloueur GX 90-WF
Matériaux support
Bois
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A2
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Affichage de 1 - 60 des 196 produits