Résultats
109 produits pour "nuron"
Filtrer

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie
- 2.6 Ah
- Poids
- 0.55 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Description
- Chargeur compact pour toutes les batteries Nuron Hilti
- Compatibilité avec un système sur batterie
- Nuron
- Tension de sortie
- 90 W
- Courant de sortie
- 3.5 A

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie
- 13.5 Ah
- Poids
- 1.81 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Description
- Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
- Compatibilité avec un système sur batterie
- Nuron
- Tension de sortie
- 240 W
- Courant de sortie
- 9.6 A

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V Ultimate conçue pour améliorer les performances et la durée de fonctionnement des outils Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie
- 8.0 Ah
- Poids
- 1.31 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Description
- Chargeur à vitesse maximale, optimisé pour les batteries Nuron B 22-170 et B 22-255 haute capacité
- Compatibilité avec un système sur batterie
- Nuron
- Tension de sortie
- 450 W
- Courant de sortie
- 18 A

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
- Capacité de la batterie
- 9.0 Ah
- Poids
- 1.33 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
- Capacité de la batterie
- 4.0 Ah
- Poids
- 0.76 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
- Capacité de la batterie
- 5.2 Ah
- Poids
- 0.91 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Description
- Batterie Li-ion 22 V aux performances optimales pour maximiser la puissance et la durée de fonctionnement des outils de perçage à percussion et de découpe Nuron pour travaux intensifs
- Capacité de la batterie
- 12 Ah
- Poids
- 1.84 kg
- Dimensions (LxlxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Description
- Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
- Type d'accessoire
- Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
- Pression d'eau
- 600000 Pa
- Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
- 89 dB (A)

Nuron
- Description
- Aspirateur compact et sans fil pour les nettoyages de chantier (à sec), cuve de 3,5 l (batterie Nuron)
- Aspiration max.
- 12 Kpa
- Capacité du réservoir
- 4 l
- Capacité en poussière
- 3 kg

Nuron
- Description
- Boulonneuse à choc sans fil et compacte offrant un équilibre parfait entre puissance et maniabilité (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré
- carré à bille 1/2
- Couple maximal
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Couple anti-écrou
- 338 Nm

Nuron
- Description
- Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau support
- Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
- Longueur de la course
- 32 mm
- Cadence de coupe
- 2600 coups / minute

Nuron
- Description
- Vibreur à béton sans fil portatif avec moteur sans charbon pour la consolidation de petits coulages (plateforme de batteries Nuron)
- Fréquence de vibration
- 15 000 VPM
- Diamètre de tête
- 28 mm
- Longueur du tuyau
- 1 M

Nuron
- Description
- Souffleur compact sans fil pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)
- Volume d'air
- 186 m³/h
- Vitesse d'air max.
- 80.5 m/s
- Vitesse d'air min.
- 50.5 m/s

Nouveau
- Description
- Système actif de réduction de gravité lors des applications lourdes de démolition et forage au mur (plateforme de batteries Nuron)
- Taille de courroie
- 1800 mm
- Poids
- 7.75 kg
- Charge maximale
- 17 kg

Nuron
- Description
- Marteau-piqueur sur batterie, puissant et léger pour la démolition du béton et autres travaux de démolition (plateforme de batteries Nuron)
- Direction de travail
- Sol
- Type de mandrin
- TE-S
- Poids total du corps
- 17.4 kg

Nuron
- Description
- Découpeuses sans fil alimentée par batterie pour travaux lourds - pour la découpe de béton, métal et maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Matériaux support
- Tous types de béton et brique, Tous types de maçonnerie (brique creuse, calcaire, etc), Asphalte, Acier, Minéraux
- Dimensions (LxlxH)
- 660 x 290 x 350 mm
- Indice de protection
- À batterie IEC

- Description
- Cloueur sans fil alimenté par batterie Nuron pour l’installation de câbles, gaines et goujons filetés à béton, acier et maçonnerie
- Dimensions (LxlxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Entrée des fixations
- Clous sur bande
- Tension nominale
- 21.6 V

Nuron
- Description
- Perforateur sans fil SDS Plus compact avec notre meilleur rapport poids-performance pour le forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.45 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 4 - 14 mm
- Énergie d'impact simple
- 2.3 J

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage (plateforme Nuron)
- Précision
- ±1.5 mm à 30 M
- Classe laser
- < 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Description
- Satineuse sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 5: 2450 tr/min; engrenage 6: 2750 tr/min
- Dimensions (LxlxH)
- 361 x 212 x 191 mm

- Description
- Coupe-câble en ligne sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 2” │ 50 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Rotation de tête
- 350 °
- Dimensions (LxlxH)
- 137 x 75 x 485 mm

- Description
- Coupe-câble hydraulique sans fil à guillotine et à capacité de découpe supérieure pour câbles ACSR et haubans (plateforme de batteries Nuron)
- Rotation de tête
- 350 °
- Dimensions (LxlxH)
- 129 x 75 x 455 mm

- Description
- Pince d'injection de calfeutrage puissante, alimentée par batterie pour une grande variété de mastics, calfeutrages et adhésifs (plateforme de batteries Nuron)
- Force d'expulsion
- 4900 N
- Vitesse à vide
- 1 - 10 mm/s
- Longueur (avec fût de 310 ml/10 oz)
- 457 mm

Nuron
- Description
- Sertisseuse en ligne sans fil compacte, légère et rapide, compatible avec les mâchoires de sertissage interchangeables 19 kN (plateforme de batteries Nuron)
- Force de poussée
- 19 kN
- À utiliser avec les mâchoires
- NPR PM mini press jaws
- Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
- 35 mm

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 22 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Lime à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 81 dB (A)
- Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
- 3.2 m/s²

- Description
- Coupe-câble à poignée pistolet sans fil pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 3,2” │ 80 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Rotation de tête
- 350 °
- Dimensions (LxlxH)
- 422 x 105 x 525 mm

Nuron
- Description
- Emporte-pièce hydraulique sans fil compact et polyvalent pour réaliser des ouvertures de la taille de conduits dans différents matériaux (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Force de poinçonnage
- 107 kN
- Capacité de poinçonnage en acier doux
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Description
- Sertisseuse en ligne sans fil polyvalente, confortable et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
- Force de poussée
- 32 kN
- À utiliser avec les mâchoires
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
- 54 mm

Nuron
- Description
- Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 4 - 12 mm
- Énergie d'impact simple
- 1.5 J

Nuron
- Description
- Nettoyeur haute pression portatif avec une pression de fonctionnement de 40 bars (580 PSI) pour les nettoyages légers sur chantier (plateforme de batteries Nuron)
- Type d'accessoire
- N/A
- Pression d'eau
- 40 bar
- Pression d’eau max.
- 60 bar

Nuron
- Description
- Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'inclinaison et l'équerrage longue distance (plateforme de batteries Nuron)
- Précision
- ±1.5 mm à 30 M
- Classe laser
- < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante
- ±5(± 8.7%) °

- Description
- Sertisseuse / coupe-câble sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH)
- 116 x 75 x 378 mm
- Système sur batterie
- Nuron
- Tension nominale
- 21.6 V

Nuron
- Description
- Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction piquage et un mandrin à serrage rapide (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.84 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 6 - 18 mm
- Énergie d'impact simple
- 2.6 J

Nuron
- Description
- Sertisseuse à poignée pistolet sans fil rapide, équilibrée et compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
- Force de poussée
- 32 kN
- À utiliser avec les mâchoires
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
- 54 mm

Nuron
- Description
- Sertisseuse à poignée pistolet sans fil pour charges lourdes, compatible avec les bagues et les mâchoires de sertissage interchangeables 32 kN (plateforme de batteries Nuron)
- Force de poussée
- 32 kN
- À utiliser avec les mâchoires
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Capacité maximale de sertissage des tuyaux en plastique
- 108 mm

Nuron
- Description
- Niveau laser rotatif extérieur robuste avec fonctions automatiques pour le nivellement, l'alignement, l'équerrage et des fonctions de double pente (Plateforme de batteries Nuron)
- Précision
- ±1.5 mm à 30 M
- Classe laser
- < 4.85 mW, 620-690 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Description
- Ponceuse de tubes à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Dimensions (LxlxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 79 dB (A)

Nuron
- Description
- Malaxeur sans fil avec moteur sans charbon puissant pour le mélange du béton, du mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batteries Nuron)
- Vitesse à vide max (vitesse)
- 1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
- Couple max.
- 52 Nm

Nuron
- Description
- Vibreur à béton format sac-à-dos sans fil avec moteur sans charbon pour la consolidation du béton : murs, dalles et fondations (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Poids
- 8.28 kg
- Indice de protection IP
- IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

- Description
- Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie
- Dimensions (LxlxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Entrée des fixations
- Clous sur bande
- Tension nominale
- 21.6 V

Nuron
- Description
- Scie circulaire sans fil avec un poids et une taille réduits pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
- Profondeur de coupe max.
- 51 mm
- Diamètre de la lame
- 136 mm
- Matériau support
- Métal, Acier, Acier inoxydable

Nuron
- Description
- Scie sauteuse sans fil puissante à pommeau de guidage, dotée d'une durée de fonctionnement supérieure pour des découpes droites ou incurvées précises (plateforme de batteries Nuron)
- Poids total du corps
- 2.1 kg
- Matériau support
- Bois, Métal, Cloison sèche, Plastique, Aluminium, Acier
- Longueur de la course
- 28 mm

Nuron
- Description
- Marteau piqueur et burineur SDS Max (TE-Y) sans fil avec réduction active des vibrations pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
- Direction de travail
- Mur
- Type de mandrin
- TE-Y (SDS Max)
- Poids total du corps
- 6 kg

Nuron
- Description
- Scie sabre sans fil à une main avec moteur à induction, légère et compacte pour la démolition quotidienne et la découpe rapide et précise (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau support
- Bois avec métal, Bois avec clous, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
- Longueur de la course
- 23 mm
- Cadence de coupe
- 3000 coups / minute

Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Poids total du corps
- 2 kg

- Description
- Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
- Indice de protection IP
- IP 67 (fouets NCV 10-22)

- Description
- Flexible de vibreur à béton interne pour une utilisation avec les vibreurs à béton format sac-à-dos sans fil NCV 10-22 Hilti (plateforme de batteries Nuron)
- Indice de protection IP
- IP 67 (fouets NCV 10-22)

Nuron
- Description
- Outil de perçage et de vissage sur l'acier pour le pré-perçage de trous précis et l'installation de goujons à visser S-BT (plateforme de batteries Nuron)
- tr / min
- 2000 tr/min
- Couple max.
- 85 Nm

Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec vitesse réglable pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

Nuron
- Description
- Puissant perforateur sans fil SDS Max (TE-Y) avec un rapport poids-puissance élevé pour le forage et le burinage intensifs dans le béton et la maçonnerie (batterie Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.4 kg
- Plage de perçage à percussion optimale
- 18 - 40 mm
- Énergie d'impact simple
- 8.8 J

Nuron
- Description
- Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines (plateforme de batteries Nuron)
- Poids total du corps
- 1.4 kg
- Matériau support
- Cloison sèche
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 79 dB (A)

Nuron
- Description
- Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Couple maximal (vissage en douceur/force)
- 65 Nm (vissage en bois tendre), 85 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 490 tr/min; engrenage 2: 2000 tr/min
- Plage de serrage du mandrin
- 2 - 13 mm

Nuron
- Description
- Visseuse à choc à moteur sans charbon, compacte et optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et efficace dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
- Caractéristique
- Lumière LED autour du mandrin
- Type de mandrin
- Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 3000 tr/min