Skip to main content

Espace Hilti - Dom-Tom Ravate professionnel - La Réunion (ZAC Mon Repos)

Adresse

ZI N°3 ZAC Mon Repos -
97410 St-Pierre / La Réunion
France

Horaires d'ouverture
Lun 07:15 - 12:00 / 13:15 - 16:15
Mar 07:15 - 12:00 / 13:30 - 16:15
Mer 07:15 - 12:00 / 13:30 - 16:15
Jeu 07:15 - 12:00 / 13:30 - 16:15
Ven 07:15 - 12:00 / 13:30 - 15:30
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Attention : Tous nos points de vente seront fermés l'après-midi du 08/09. Veuillez noter que les services Retrait 1h et livraison en point de vente n'y seront pas disponibles ces jours-là.

Retrouvez-nous 24H/24, 7J/7 sur notre appli et notre site web, ou contactez notre service clients.
Téléphone (0,15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Espace Hilti - Dom-Tom Ravate professionnel - La Réunion 10 Rue Stevenson - ZI N°1
97420 Le Port / La Réunion
France
France
Espace Hilti - Dom-Tom CANANGA S.A - Mamoudzou / Mayotte ZI KAWENI - BP 10
97600 Mamoudzou / Mayotte
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente
Connectez-vous pour continuer
Contactez-nous
Contact
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier

Comment assurer productivité et sécurité sur vos chantiers En savoir plus