Hilti Store chez Point P - Nanteuil lès Meaux (ZA des saints pères)

Adresse

13 Avenue de la Foulée
77100 Nanteuil-lès-Meaux ‎
France

Horaires d'ouverture
Lun 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Mar 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Mer 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Jeu 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Ven 07:30 - 12:00
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Avec le Retrait 1h, commandez en ligne et retirez votre matériel dans votre point de vente (hors Espaces Hilti à la Plateforme du Bâtiment) une heure plus tard (sous réserve que le point de vente sélectionné ait tous les articles en stock.)
Attention, si vous passez commande 1h avant la fermeture du point de vente, celle-ci ne sera récupérable que le lendemain matin.
Téléphone (0.15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Espace Hilti - La Plateforme du Bâtiment - Livry-Gargan 55 - 59, rue Lucie Aubrac Angle rue Voltaire
93190 Livry-Gargan
France
France
Espace Hilti - La Plateforme du Bâtiment - Villemonble 13-19 Rue Laënnec
93250 Villemonble
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur hilti.fr. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier