Espace Hilti - Dom-Tom Ducos Quincaillerie - Nouvelle-Calédonie

Adresse

14 Rue Amère - BP 604
98845 Nouméa / Nouvelle-Calédonie
France

Horaires d'ouverture
Lun 07:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00
Mar 07:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00
Mer 07:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00
Jeu 07:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00
Ven 07:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00
Sam 07:30 - 11:30
Dim fermé
Contact
Avec le Retrait 1h, commandez en ligne et retirez votre matériel dans votre point de vente (hors Espaces Hilti à la Plateforme du Bâtiment) une heure plus tard (sous réserve que le point de vente sélectionné ait tous les articles en stock.)
Attention, si vous passez commande 1h avant la fermeture du point de vente, celle-ci ne sera récupérable que le lendemain matin.
Téléphone (0.15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Espace Hilti - Dom-Tom VKP Quincaillerie - Nouvelle-Calédonie Lot 8 Zone artisanale
98825 Pouembout / Nouvelle-Calédonie
France
France
Espace Hilti - Dom-Tom SA Yune Tung Vaiava - Tahiti - Papeete ZI de Fare Ute - BP 252
98713 Vaiava Papeete / Tahiti
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente
Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier