Hilti Store - La Rochelle / Périgny (Centre Louis Lumière)

Adresse

46 A Avenue Joliot Curie
17180 Périgny
France

Horaires d'ouverture
Lun 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Mar 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Mer 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Jeu 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Ven 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Avec le Retrait 1h, commandez en ligne et retirez votre matériel dans votre point de vente (hors Espaces Hilti à la Plateforme du Bâtiment) une heure plus tard (sous réserve que le point de vente sélectionné ait tous les articles en stock.)
Attention, si vous passez commande 1h avant la fermeture du point de vente, celle-ci ne sera récupérable que le lendemain matin.
Téléphone (0.15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Hilti Store - Saintes 4 bis rue de la Roue
17100 Saintes
France
France
Hilti Store - La Roche Sur Yon Zone Acti Sud 17 Rue Vincent Auriol
85000 La Roche Sur Yon
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente
Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier