Hilti Store - St Etienne

Adresse

4 rue Jean Snella
42000 Saint-Étienne
France

Horaires d'ouverture
Lun 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Mar 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Mer 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Jeu 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Ven 07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Téléphone (0,15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Espace Hilti - La Plateforme du Bâtiment - Lyon / Vénissieux 192-196 Avenue Francis de Pressence
69200 Vénissieux
France
France
Espace Hilti - La Plateforme du Bâtiment - Lyon Vaise 33 Rue Saint Simon
69009 Lyon
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente
Connectez-vous pour continuer
Contactez-nous
Contact
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier