Hilti Store - Angers / St Barthélémy d'Anjou

Adresse

6 Rue du Patis
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou ‎
France

Horaires d'ouverture
Lun 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Mar 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Mer 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Jeu 08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Ven 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Avec le Retrait 1h, commandez en ligne et retirez votre matériel dans votre point de vente (hors Espaces Hilti à la Plateforme du Bâtiment) une heure plus tard (sous réserve que le point de vente sélectionné ait tous les articles en stock.)
Attention, si vous passez commande 1h avant la fermeture du point de vente, celle-ci ne sera récupérable que le lendemain matin.
Téléphone (0.15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Hilti Store - Le Mans (ZI Sud) 21 Bd Pierre Lefaucheux
72000 Le Mans
France
France
Hilti Store - Nantes (Centre de gros) 2 Rue de la garde
44300 Nantes
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur hilti.fr. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier