Hilti Store chez Point P - Brive / St Pantaléon de l'Arche

Adresse

ZA le Roc - RN 89 Bâtiment A
19600 St Pantaléon de l'Arche
France

Horaires d'ouverture
Lun 08:00 - 12:00 / 13:45 - 17:30
Mar 08:00 - 12:00 / 13:45 - 17:30
Mer 08:00 - 12:00 / 13:45 - 17:30
Jeu 08:00 - 12:00 / 13:45 - 17:30
Ven 08:00 - 12:00
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Avec le Retrait 1h, commandez en ligne et retirez votre matériel dans votre point de vente (hors Espaces Hilti à la Plateforme du Bâtiment) une heure plus tard (sous réserve que le point de vente sélectionné ait tous les articles en stock.)
Attention, si vous passez commande 1h avant la fermeture du point de vente, celle-ci ne sera récupérable que le lendemain matin.
Téléphone (0.15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Hilti Store chez Point P - Périgueux (ZI Boulazac) Avenue Firmin Bouvier
24752 Boulazac
France
France
Hilti Store - Limoges (ZI Nord) 6 Rue Claude-Henry Gorceix
87280 Limoges
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente
Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier