Hilti Store - Toulouse Sud (ZI Thibaud)

Adresse

43 Boulevard Thibaud
31100 Toulouse
France

Horaires d'ouverture
Lun 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Mar 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Mer 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Jeu 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Ven 08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Sam fermé
Dim fermé
Contact
Avec le Retrait 1h, commandez en ligne et retirez votre matériel dans votre point de vente (hors Espaces Hilti à la Plateforme du Bâtiment) une heure plus tard (sous réserve que le point de vente sélectionné ait tous les articles en stock.)
Attention, si vous passez commande 1h avant la fermeture du point de vente, celle-ci ne sera récupérable que le lendemain matin.
Téléphone (0.15 €/min + prix appel)
0825 01 05 05
E-mail
hilti-france@hilti.com
Fax
0825 02 55 55
Heures d'ouverture du service clients
Lun - Ven8:00 - 18:00

Points de vente à proximité

Espace Hilti - La Plateforme du Bâtiment - Toulouse (rue Jean Perrin) 5-7 Rue Jean Perrin BP 1207
31100 Toulouse cedex 1
France
France
Espace Hilti - La Plateforme du Bâtiment - Toulouse (Chemin du sang de Serp) 131 Chemin du sang de Serp
31200 Toulouse
France
France

Vous recherchez un point de vente ?

Trouver un point de vente
Connectez-vous pour continuer
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier