Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Permet de positionner le point laser avec précision sur de longues distances grâce à la caméra numérique
  • Système de menus clair et convivial basé sur le système d'exploitation Android
  • Visibilité garantie dans toutes les conditions avec l'écran tactile lumineux 4 pouces – utilisation possible avec des gants de travail
  • Portée jusqu'à 200 m avec une précision de +/- 1 mm
  • Enregistrement de milliers de mesures dans la mémoire flash de 4 Go
Applications
  • Collecte et documentation de mesures lors de la préparation d'une estimation ou d'un devis pour un chantier ou l'achat de matériaux
  • Vérification et documentation de la réalisation correcte des mesures conformément aux spécifications ou pour la documentation d'éventuels problèmes
  • Documentation de zones complexes impossible à mettre sur papier grâce la prise de mesures précises et à la possibilité de les ajouter directement sur une photo
  • Prises d'estimations de mesures, rapides et en toute sécurité, d'endroits difficiles d'accès avec les fonctions de mesures indirectes ou la nouvelle fonctionnalité « Mesure sur photo »
  • Mesure des hauteurs de plafond et des longues distances, par une seule personne, dans des situations où l'utilisation des méthodes traditionnelles est difficile, voire impossible

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri augmentent la productivité du chantier.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
  • Étalonnage gratuit de la précision de tous vos appareils de mesure.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite