Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pousser au lieu de visser : deux fois plus rapide
  • Ébavurage des tiges filetées inutile pour le moyeu
  • Reprise de charge élevée : même tenue que la vis dans l'embase
  • Garniture spéciale permettant le glissement du tube au montage sans perdre la bande iso
  • Ébavurage inutile, couper simplement à l'aide d'une scie sabre
Applications
  • Installation de tuyaux jusqu'au 2"
  • Fixation de tubes pour eau potable et chauffage dans les bâtiments résidentiels et industriels