Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Liaison parfaite entre le collier pour conduites de froid et l'isolant (caoutchouc élastomère)
  • Conçu pour toutes les épaisseurs d'isolant, de 13 à 19 mm
  • Caoutchouc élastomère de 9 mm pour une qualité d'isolation améliorée et une très grande facilité de raccordement de l'isolant
  • Montage à 360° – la reprise de charge est réalisée, quelle que soit l'orientation de l’isolant dans le collier
  • La feuille adhésive est très facile à retirer, même avec des gants
Applications
  • Fixation de tuyaux d'eau froide jusqu'à 219 mm de diamètre