Gamme de produits

MIC-U

Elément de liaison

Caractéristiques et applications
Caractéristiques
  • Connexion solide et rigide
  • Ajustable jusqu'à 50 mm à la première installation
  • Peut être ajusté jusqu'à 5 mm
  • Des écrous de sécurité assurent la connexion même en cas de vibration
  • Verrouillage assurant le transfert optimal des forces et des moments
Applications
  • Système modulaire et fiable en quatre parties pour soutenir des chemins de câbles, des canalisations et diverses structures secondaires en acier
  • Solutions flexibles, réglables et faciles à installer pour l'industrie et la grande distribution, ne requiert aucune soudure
  • Raccordement de traverses
Sélection des produits et prix
Trier
Revenir à la liste des produits
Définir vos critères

0 articles (déclinaisons et kits)