Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Insertion directe dans la fente du rail, évitant un contact direct entre la gaine et le rail
  • Large surface d'appui entre rail isolé et la gaine de ventilation pour dissipation optimale des vibrations et du son
  • Peut être utilisé pour éviter le contact entre la tige filetée et la gaine grâce au trou de passage M8/M10 dans la bande
Applications
  • Isolation isophonique pour rails MQ supportant des gaines d'aération
  • Isolation phonique idéale pour rails MQ de largeur 41 mm