Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Profilé C avec bords crénelés pour une capacité d'arrachement et de cisaillement élevée
  • Les fentes arrière longues permettent une installation flexible
  • Trous ronds pour un chevillage optimisé
  • Les dimensions prémarquées facilitent la découpe et le montage
  • Pièces entièrement compatibles avec le système d'installation modulaire MQ
Applications
  • Installation de tuyauteries, gaines de ventilation et supports de câbles
  • Construction de structures d'appui en acier polyvalentes avec une grande flexibilité d'ajustement
  • Assemblage de structures sans soudure
  • Usage dans des environnements intérieurs secs recommandé