Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Ultracompacte avec 144 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces de travail exigus ou les recoins
  • Mandrin à simple clic optimisé pour les embouts de 25 mm de long, pour un confort maximal et la plus grande compacité
  • Idéale pour les travaux de vissage de finition grâce à son embrayage précis
  • Éclairage parfait de la surface de travail grâce aux deux LED intégrées à la base de l'outil
  • Conçue pour offrir un maximum de confort grâce à un équilibre optimal et une poignée ergonomique
Applications
  • Installation d'interrupteurs, de prises électriques et d'autres équipements
  • Vissage de vis auto taraudeuses dans le métal jusqu'à 4,8 mm de diamètre
  • Vissage dans le bois jusqu'au diamètre 6 mm
  • Vissage de vis dans les chevilles en plastique jusqu'à 6 mm de diamètre

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil