Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Des vitesses de perçage et de vissage précisément contrôlables jusqu'à 1,700 tr/ min.
  • Conception très compacte pour un meilleur accès dans les coins étroits
  • Réglage de couple sur 15 positions pour les tâches de vissage délicates
  • Moteur protégé efficacement grâce à des capteurs de tension, de courant et de température
  • Poignée-ergonomique pour un meilleur confort de travail
Applications
  • Installation de colliers et d'équipement de supportage
  • Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 10 mm de diamètre
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 20 mm de diamètre dans le bois
  • Perçage avec scie cloche jusqu'à un diamètre de 68 mm
  • Vissage dans le bois jusqu'au diamètre 6 mm

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
En savoir plus sur Hilti Tool Service