Gamme de produits

SF 2H-A

Perceuse à percussion sans fil compacte alimentée par une batterie 12 V Li-ion avec mandrin sans clé de 10 mm pour applications légères

Caractéristiques et applications
Caractéristiques
  • Conçue pour offrir un maximum de confort grâce à un équilibre optimal et une poignée ergonomique
  • Deux lampes à LED intégrées au pied de l'outil pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Ultracompacte pour un accès facile dans les espaces de travail restreints ou les recoins
  • Renforts en caoutchouc pour une meilleure solidité et la protection des surfaces de travail
  • Cellules de batterie robustes et puissantes intégrées dans une coque compacte et résistante pour des performances élevées et une longue durée de vie
Applications
  • Perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie, les blocs silico-calcaires et le béton alvéolé jusqu'au Ø 6 mm
  • Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 8 mm de diamètre
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 14 mm de diamètre dans le bois
  • Perçage avec scie cloche dans le métal jusqu'à un diamètre de 35 mm
  • Vissage de vis auto taraudeuses dans le métal jusqu'à 4,8 mm de diamètre

Sélection du produit et prix

Chargement
Désolé, une erreur est survenue

Nous n'avons malheureusement pas pu charger cette section de la page en raison d'une erreur de traitement. Merci de contacter notre service clients.

Trier
Revenir à la liste des produits
Définir vos critères

2 articles (déclinaisons et kits)

Code article Condi­tionne­ment Prix unitaire Quantité
Prix unitaire
433,87 EUR / 1 Pièce(s)
Informations détaillées
Prix unitaire
352,22 EUR / 1 Pièce(s)