Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Capacité de la batterie exceptionnelle (3,3 Ah)
  • Très rapide pour un outil 14V (2 250 tours / min)
  • Éclairage parfait de la surface de travail grâce à une LED intégrée
Applications
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 28 mm de diamètre dans le bois
  • Perçage dans le métal jusqu'au Ø 13 mm
  • Scie cloche jusqu’au Ø 102 mm
  • Vissage de vis pour chevilles en plastique jusqu'au Ø 14 mm
  • Vissage de vis à bois de gros calibres jusqu'au Ø 8 mm