Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Capacité de la batterie exceptionnelle (3,3 Ah)
  • Très rapide pour un outil 14V (2 250 tours / min)
  • Éclairage parfait de la surface de travail grâce à une LED intégrée
  • Pour tous types d'usages grâce à ses 3 vitesses et à la fonction perçage avec percussion
Applications
  • Perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie et le béton tendre jusqu’au Ø 14 mm
  • Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 28 mm de diamètre dans le bois
  • Scie cloche jusqu’au Ø 102 mm
  • Vissage de vis pour chevilles en plastique jusqu'au Ø 14 mm
  • Vissage dans le bois jusqu’au Ø 8 mm à vitesse élevée

Services

Fleet Management

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

  • L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui garantit un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • La couverture contre le vol réduit le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines
Hilti Tool Service

en 3 jours ou offerte

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil