Caractéristiques et applications
Caractéristiques
  • Visseuse sans fil hautes performances offrant la puissance d'un outil filaire, spécialement conçue pour les travaux de construction métallique
  • Conception compacte et équilibrée, avec poignée longitudinale pratique et confortable
  • Limiteur de couple et jauge de profondeur intégrés pour la pose de vis auto perceuses (vissage avec contrôle du couple de serrage et de la profondeur)
  • Puissance et vitesse parfaitement harmonisées permettant une plus grande productivité dans les applications de vissage dans l'acier et le métal
  • Permet une meilleure productivité sur batterie et confort de travail accru grâce au système vertical SDT 30 et au guide de vis ST-SG
Applications
  • Vissage de vis auto perceuses et auto taraudeuses dans une large gamme de matériaux, y compris l'acier, l'aluminium et le bois
  • Fixation de tôles profilées
  • Fixation de panneaux sandwich
  • Fixation de plateaux de bardage métalliques
  • Assemblage par vis de profilés acier ou aluminium